製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

インジェクションバイアルの検査

インジェクションバイアルの検査

医療用バイアルの製造には、厳しい品質保証が求められます。不純物、ブローホール、スクラッチ、シンクマーク、フローシームなどの欠陥を検出するために、カメラシステムを使用し、異なる方向から検査することもあります。強力なソフトウェアモジュールは、すべてのカメラ画像を同時に解釈します。コスト効率の観点からは、生産のサイクルタイムは変えずに、製品の品質を100%、リアルタイムで保証することができます。

特集記事

  • 高解像度カメラで微小な欠陥を検出
  • インラインでの測定を可能にするリアルタイム機能
  • レンズ、フィルター、カメラモジュールのモジュールシステムは、個々の要求に応じて組み立てることができます。

ここに掲載されている製品は「標準製品」または「改良標準製品」です。
これらの製品を実験室や医療機器の部品として使用する場合、実験室/医療機器メーカーは、これらの製品の使用性を確認し、適格性を確認する責任を負います。
施工、設置、試運転の前に、製品のデータシート/取扱説明書を遵守してください。

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?