製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

継続的な充填レベル監視

充填レベルを継続的に確認

バルーフの高解像度な超音波センサは、サイロ内の顆粒や粉末のレベルを確実に監視します。この非接触で継続的に測定する動作原理は、塵やホコリの影響をほとんど受けません。アプリケーションに応じてアナログ信号、または満タン/補充を知らせる2点のスイッチング信号をお選びいただけます。

特長

  • 非接触
  • 微細な物体も検出可能
  • 角形と円筒形の形状

Downloads

  • Industry brochure plastics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?