ラベル検査
一次包装
高速ラベリングマシンでは、一次包装工程においてラベルを正確に位置決めするために、印刷されたコントラストマークを確実に検出することが不可欠です。 ラベルのデザイン、色、素材、あるいは機械の速度にわずかなばらつきがあるだけでも、マーキングが見落とされたり、ラベルが誤って貼られたりして、不良率が高まる原因となりかねません。
コントラストセンサーは、移動するラベルウェブを継続的に監視し、マーキングとその背景とのコントラスト差を確実に検出します。これにより得られる高速かつ安定した信号が、正確なタイミングでラベルの供給、カット、または巻き付けをトリガーします。 これにより、一貫したラベリング精度、フォーマット切り替えの迅速化、高速運転時の安定性、ダウンタイムの削減、そして包装機械の総合設備効率(OEE)の向上が保証されます。
主な利点
-
正確かつ再現性の高いラベル位置決め
信頼性の高いマーキング検出により、ラベルが常に正しい位置に貼付されることが保証され、位置ずれ、不良品、手直し作業を最小限に抑えます。 -
高速運転時の安定した性能
高速応答により、マークの検出漏れやタイミングのずれが発生することなく、非常に高い処理能力を持つ最新のラベリングマシンでも信頼性の高い稼働を実現します。 -
高速時でも安定した性能
迅速な応答時間により、マークの見落としやタイミングのずれが生じることなく、非常に高い処理能力を持つ最新のラベリングマシンでも信頼性の高い稼働を実現します。 -
迅速かつ柔軟なフォーマット切り替え
さまざまなマーキング、色、ラベルレイアウトへの簡単な対応により、セットアップ時間が短縮され、頻繁な製品切り替えが容易になります。 -
総合設備効率(OEE)とプロセス信頼性の向上
ラベリングミスの減少、不良品の削減、および予期せぬ停止時間の低減は、生産性の向上と、より予測可能な包装能力の向上に直接寄与します。
フォーク型光電センサーおよび角度型光電センサー
- シリーズ
- C
- 寸法
- 18 x 80 x 93.5 mm
- フォーク開口部
- 30 mm
- インタフェース
- IO-Link 常時開/ 常時閉(NO/NC)
- 動作原理
- フォーク形光電センサ
- 光学機能原理
- スルービーム光バリア
- 光学特性
- CCD測長センサ
- 照射光特性
- 拡散光
- 照明タイプ
- LED 赤色光
- スポットサイズ
- 3 x 28 mm 光の出口
- 接続
- コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
- ハウジング材質
- アルミニウム, 陽極酸化
- 検出面材質
- PMMA
- 電源電圧 Ub
- 18 ~ 30 VDC
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
WEEE
カラーセンサー
- シリーズ
- 6K
- 寸法
- 12 x 34 x 21.6 mm
- 入力機能
-
ボタンロックオン/ オフ
ボタンと同じ機能 - インタフェース
-
IO-Link-Device: 1.1.3
プッシュプル/IO-Link: 常時開/ 常時閉(NO/NC) - 動作原理
- カラーセンサ
- 光学機能原理
- 光センサ
- 照射光特性
- 焦点合わせ済み
- 照明タイプ
- LED RGB
- スポットサイズ
- 1 x 5 mm 12 mm の場合
- 検出距離
- 9...15 mm
- 接続
- コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
- ハウジング材質
- ABS
- 検出面材質
- PMMA
- 電源電圧 Ub
- 10 ~ 30 VDC
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
フォーク型光電センサーおよび角度型光電センサー
- シリーズ
- 21
- 寸法
- 20 x 26 x 90 mm
- フォーク開口部
- 2 mm
- インタフェース
-
PNP: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
NPN: 常時開/ 常時閉(NO/NC) - 動作原理
- フォーク形光電センサ
- 光学機能原理
- スルービーム光バリア
- 照射光特性
- 拡散光
- 照明タイプ
- 赤外光
- スポットサイズ
- 0.5 x 4 mm 光の出口
- 接続
- コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
- ハウジング材質
- アルミニウム, 陽極酸化
- 検出面材質
- ガラス
- 電源電圧 Ub
- 10 ~ 30 VDC
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
WEEE
コントラストセンサー
- シリーズ
- 6K
- 寸法
- 12 x 34 x 21.6 mm
- インタフェース
-
IO-Link-Device: 1.1.3
プッシュプル/IO-Link: 常時開/ 常時閉(NO/NC) - 入力機能
-
ボタンロックオン/ オフ
ボタンと同じ機能 - 動作原理
- コントラストセンサ
- 光学機能原理
- 光センサ、焦点合わせ済み
- 照明タイプ
- LED RGB
- スポットサイズ
- 1 x 4 mm 12 mm の場合
- 検出距離
- 9...15 mm
- 接続
- コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
- ハウジング材質
- ABS
- 検出面材質
- PMMA
- 電源電圧 Ub
- 10 ~ 30 VDC
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
コントラストセンサー
- シリーズ
- 6K
- 寸法
- 12 x 34 x 21.6 mm
- インタフェース
-
IO-Link-Device: 1.1.3
プッシュプル/IO-Link: 常時開/ 常時閉(NO/NC) - 入力機能
-
ボタンロックオン/ オフ
ボタンと同じ機能 - 動作原理
- コントラストセンサ
- 光学機能原理
- 光センサ、焦点合わせ済み
- 照明タイプ
- LED RGB
- スポットサイズ
- 1 x 4 mm 12 mm の場合
- 検出距離
- 9...15 mm
- 接続
- コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
- ハウジング材質
- ABS
- 検出面材質
- PMMA
- 電源電圧 Ub
- 10 ~ 30 VDC
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES