製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

貯蔵タンクの充填レベル監視

熟成タンクの充填レベル検凸

バルーフの圧力センサは、タンクの継続的なレベル監視を実現します。特に撹拌機能などがあるタンクで一定のレベル監視が重要な場合に最適です。この堅牢なセンサは、タンク内の信頼性高いレベル計測を提供し、正確な媒体管理と過充填の防止に貢献します。

特徴

  • IP69K対応のステンレスハウジングで、センサの長寿命と過酷な環境への適応を確保
  • 静水圧の変化へ敏感に反応し、タンクへ直接搭載することでスペースを有効活用
  • 最新のデジタルFAシステムへシームレスに統合できるIO-Linkインタフェース搭載
  • さまざまな産業アプリケーションに対応する幅広い媒体温度範囲

Downloads

  • Industry brochure filling and packaging Industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?