製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

溶接時の電流と電磁干渉フィールドの抑制

溶接時の電流と電磁干渉フィールドの抑制

Balluff は、過酷な溶接環境用に開発されたコンプリートシリーズのネットワークモジュールを取り揃えています。16 の入出力用の IO-Link ポートが 8 個付いた IO-Link マスタと拡張ポート付きの IO-Link センサ/アクチュエータハブ。

ガラス繊維強化プラスチック製の溶接現場対応モジュールは溶接スパッタ、溶接時の電流、電磁干渉フィールドを確実に抑えます。障害のある環境影響があっても、信頼性の高い信号伝送を保証します。

特長

  • 溶接時の電流と電磁干渉フィールドに対する耐性
  • 8 個の IO-Link ポートを介して全ての IO-Link 機器を接続可能
  • 経済的:ただ 1 つのネットワークノードで最大 240 個の入力/出力を設定可能
  • 柔軟に使用可能:IO-Link バルブコネクタまたは IO-Link センサ/アクチュエータハブの接続用の拡張ポート付き

Downloads

  • Industry brochure automotive
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?