製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

顕微鏡で肌の特徴を正確に把握する

顕微鏡で肌の特徴を正確に把握する

皮膚科では画像診断がますます定着してきています。検査された皮膚領域を、最高の精度と色の信憑性で描写するアプリケーションが求められています。カメラの設定は、観察対象と特定の照明条件に最適に適合しています。当社のカメラモジュールは、柔軟に組み合わせることができ、デバイスメーカーにとって最も個性的なデザインの可能性をもたらします。

特集記事

  • カメラの高解像度
  • 優れた色再現性
  • カメラパラメータの高速調整
  • モジュール式カメラのコンセプトは、特定のハンドヘルドコントロールハウジングに容易に適合する。

ここに掲載されている製品は「標準製品」または「改良標準製品」です。
これらの製品を実験室や医療機器の部品として使用する場合、実験室/医療機器メーカーは、これらの製品の使用性を確認し、適格性を確認する責任を負います。
施工、設置、試運転の前に、製品のデータシート/取扱説明書を遵守してください。

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?