製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

スクリューシステムの位置およびプロセス監視

スクリューシステムの位置およびプロセス監視

ネジ送りの場合に、チューブ取付け式近接センサ BES は、すべてのネジを監視できます。回転時にストロークの前進を連続測定することにより、磁気エンコーダ BMP は、ネジ込みプロセスを監視します。そして、スクリューユニットの正確なエンドストッパのために、磁気センサ BMF が役立ちます。

特長

  • あらゆる機能に適したセンサ技術
  • インテリジェントなセンサにより、IO-Link を介してスクリューシステムは IIoT に対応可能
  • コントローラでのパラメータ設定により、IO-Link を使用してセットアップ時間を最小限に短縮

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?