製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

IO-Linkによる継続的な圧力監視

IO-Linkによる継続的な圧力監視

確実な型締めには適切な圧力が要求されます。このプロセスで、油圧シリンダ内の正確な圧力監視に、ステンレス製ハウジングの堅牢な圧力センサ使用されています。IO-Link対応の圧力センサであれば、数値変換不要で圧力値を直接コントローラに送ることができるため、正確な制御が可能となります。

特長

  • 125 °Cまでの広い温度範囲
  • 最大圧力: 60MPa
  • 様々なプロセス接続部に対応した設置
  • IO-Link対応

Downloads

  • Industry brochure plastics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?