製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

ドライブシステム全体の圧力監視

ドライブシステム全体の圧力監視

当社の圧力センサを使用すると、ドライブシステム全体の圧力を監視することが可能です。ハンドリングが簡単で高精度というメリットもあります。大型ディスプレイと VDMA に準拠するシンプルな操作コンセプトにより、簡単かつ迅速にパラメータ設定を行うことができます。また、現在のシステム圧力が明るい LED ディスプレイに表示されます。ディスプレイと電気出力部はフランジに関係ない位置に回転させることができるため、コンパクトなセンサを柔軟かつ省スペースで取り付けることができます。

特長

  • バイナリスイッチング出力またはアナログ出力信号
  • IO-Link による継続的な診断
  • 厳しい環境に対応するため、–40 °C まで使用可能

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?