製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

プロセス媒体の監視

高水準の製造品質のために

プロセス媒体の監視

冷却水・潤滑剤・作動油・圧縮空気などのプロセス媒体の監視には圧力センサが必須です。システム圧はワークピース加工時の表面品質などに影響を与えます。Balluff の IO-Link 圧力センサは測定値とデータを継続的にコントローラに転送するので、連続した正確な再調整が可能です。

マシニングセンタでも圧力センサにより最良の結果が得られます。この場合、圧力センサはクランプストロークの監視を担い、旋盤でワークピースとツールが確実に保持されるようにします。

IO-Link 圧力センサはコントローラによりパラメータ設定できるので、アクセスしにくい箇所でも直接監視対象場所に取り付けることができます。測定技術的に最良の位置で、最適に機械設計に合わせられます。これにより迅速で精密な測定結果が保証されます。また、手間のかかる油圧ラインの機械的な取付けを最小限に抑えられるため、コストも節約できます。

IO-Link 圧力センサは最高の機械稼働率を保証します。センサ交換は簡単なプラグ & プレイ方式で行われ、旧センサのデータは IO-Link マスタによって自動的に受け継がれます。

ニーズに応じて、IO-Link ディスプレイ搭載型圧力センサまたは IO-Link 圧力伝送器(ディスプレイなし)を選択できるので、それぞれのケースで最良の経済的なソリューションが得られます。

関連トピック

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?