製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

人工心肺装置の血中濃度の監視

人工心肺装置の血中濃度の監視

人工心肺装置の貯血槽、いわゆる酸素吸入器では、2段階で血中濃度を監視しています。この目的のために、Balluff社の静電容量式センサーは、自由に選択できる高さで粘着性のあるホイルを使ってリザーバーにしっかりと取り付けられています。これは、リザーバーの壁を通して接触することなくレベルをチェックするものです。主治医は、その測定結果に基づいて、望ましいレベルを正確に調整することができます。

特集記事

  • 血液などの液体を非接触・無菌状態で測定できる
  • 癒着や血液の泡を補正するSmart Levelテクノロジー
  • 粘着性のあるホイルにより、複数の用途に使用できます。

ここに掲載されている製品は「標準製品」または「改良標準製品」です。
これらの製品を実験室や医療機器の部品として使用する場合、実験室/医療機器メーカーは、これらの製品の使用性を確認し、適格性を確認する責任を負います。
施工、設置、試運転の前に、製品のデータシート/取扱説明書を遵守してください。

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?