製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

押し付け力の監視

押し付け力の監視

当社の小型圧力センサーBSPを使用すれば、油圧による押し付け力を簡単に知ることができます。これにより、油圧プレスのユーザーは、発生するプレス力をダイナミックにモニタリングするための堅牢で経済的なソリューションを手に入れることができます。回転可能なハウジングと、VDMAに準拠したシンプルなプログラミングにより、センサーを柔軟に取り付け、便利に操作することができます。明るいLEDディスプレイは、現在のシステム圧力を迅速かつ確実に表示します。

特集記事

  • 耐圧-1~600バール
  • プロセス接続 G¼", G½", R¼", NPT¼"
  • G½"とTriClamp 1.5 "のフロントフラッシュ
  • 切り替え可能な出力(アナログ、デジタル、IO-Link

Downloads

  • Industry brochure metalworking
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?