製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

フィルムロール径の監視

フィルムロール径の監視

フィルムロールを、空になる前に適時に交換するには、ロール径を連続的に監視する必要があります。この目的に最適なのが、Balluff の光電距離センサ BOD です。フィルムロール径を、フィルムの色、材質、反射率に関係なく、極めて精密に測定します。

特長

  • 精密で安定した測定により、ダウンタイムを最適化
  • フィルムの特性に左右されない
  • 測定範囲を調節でき、柔軟性が高い
  • 組付け、調整が迅速簡単、調整にはティーチインボタンを使用
  • 耐久性があり、信頼性の高い機能:堅牢な金属製ハウジング

Downloads

  • Industry brochure filling and packaging Industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?