製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

透析装置の充填レベルの監視

透析装置の充填レベルの監視

当社の静電容量式センサーは、透析容器内の新鮮な透析液、使用済みの透析液、および血液のレベルを監視します。そのスマートフィルレベル技術は、導電性液体のために特別に設計されています。これにより、特に抗凝固剤の使用時に発生する泡や、蓄積物を簡単に取り除くことができます。

特集記事

  • プラスチックの壁を通して血液などの液体を検出することができる
  • 密着性と発泡性を確実に補うことができます。

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?