製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

加硫中の圧力を監視

加硫中の圧力モニタリング

Balluff の圧力センサは、加硫中の圧力を確実に監視し、プロセスの信頼性向上に貢献します。私たちのソリューションは、油圧ボードと空圧ラインの両方に設置することができます。そのために、現在の値を読み取ることができるディスプレイを備えた圧力トランスミッタと圧力センサーが用意されています。どちらのタイプのセンサーも、信頼性の高い測定技術を持っています。回転可能なハウジングは柔軟な取り付けを可能にし、VDMAに準拠したプログラミングにより、簡単に操作することができます。

特集記事

  • 拡張温度範囲
  • ステンレス製ハウジング
  • IO-Linkインターフェースで現場に直接設置する省スペース型

Downloads

  • Industry brochure tire industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?