製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

顎や歯の形状を視覚的に記録

顎や歯の形状を視覚的に記録

歯科医師は、患者の顎や歯の形状を撮影する際、印象材を使用せず、最新のカメラ技術を使用するケースが増えています。当社のモジュール式カメラのコンセプトは、このような用途に最適なものです。お客様のソフトウェアは、複数の2D画像から歯型の3Dデータを作成します。このように、非接触でスキャンしたデータに基づいて、個人に合わせた歯科補綴物が作られます。

特集記事

  • 衛生的なカメラハウジングに簡単に組み込むことができる非常にコンパクトなカメラモジュール
  • データ・インターフェースなどの個々の適合性を迅速に実現できる。
  • 精密に記録された3Dデータを基にしたインプラント製作

ここに掲載されている製品は「標準製品」または「改良標準製品」です。
これらの製品を実験室や医療機器の部品として使用する場合、実験室/医療機器メーカーは、これらの製品の使用性を確認し、適格性を確認する責任を負います。
施工、設置、試運転の前に、製品のデータシート/取扱説明書を遵守してください。

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?