製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

ペーパーレスのピッキング

ペーパーレスピッキング

バルーフのLEDインジゲータ SmartLightは終わりのないピッキングやピッキングリストに終止符を打ちます。ピッキングトレイに搭載されたLEDインジゲータ SmartLightは、どの部品をピッキングするかを色で作業者に通知します。これにより、ピッキングミスを防止し、工程品質を確保できます。さらにこのLEDインジゲータは多彩な表示で部品の残量など様々な情報を見える化します。

特徴

  • IO-LinkでIIoT対応
  • 手の動きを検知するTOF赤外線光電センサ内蔵タイプも用意
  • 6つの独立した高輝度マルチカラーLEDのセグメントで多彩な表示が可能

Downloads

  • Industry brochure intralogistics
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?