製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

ダミーバーの位置検出

ダミーバーの位置検出

プロセスの始点を確実に検知しましょう。Balluffの磁気センサ BMFでプロセスの始点を調整し、鋳造ラインの注湯口を精密性を持って確実に検知することで、安全性がもたらされます。

特長

  • 最大85℃の卓越した耐熱性により、光電センサより高い信頼性
  • より長い検出距離により、近接センサより柔軟な設置が可能

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?