製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

天井クレーンの位置決め

クレーン制御:安全性と効率の向上

クレーンは多くの産業で重量物の移動に不可欠です。正確な位置決めは、衝突を回避し、スムーズな操作を保証するために非常に重要です。LDPSは信頼性の高いクレーンの位置決めを容易にし、安全性と生産性の両方を向上させます。また、その柔軟性により、既存のクレーンシステムに簡単に後付けすることができ、クレーンを最適化するための多用途で費用対効果の高いソリューションとなっています。

なぜLDPSなのか?

汎用性

LDPSは、5メートルから数百メートルの距離の位置決めタスクを解決できます。豊富な機能により、様々な業界のニーズに対応し、あらゆるアプリケーションにカスタマイズされたソリューションを提供します。

堅牢な設計

LDPSの優れた特長は磁歪式測定システムで、汚れやほこりに強く、過酷な環境での使用に最適です。

低メンテナンス

LDPSの非接触で摩耗のない動作原理は、メンテナンスの必要性を最小限に抑えます。これにより、ダウンタイムが短縮されるだけでなく、総所有コストも削減されるため、長期使用において費用対効果の高いシステムとなります。

容易な統合

柔軟な設計により、LDPSは簡単に統合できます。新規プロジェクトであれ、既存システムへのレトロフィットであれ、LDPS は大幅な中断なしに運用効率を高める容易な統合を可能にします。

優れた製品に対する Balluff の約束

Balluff は産業プロセスの効率を向上させるソリューションを提供することをお約束します。汎用性が高く、信頼性が高く、使いやすい位置決めシステムとして、LDPS はこの目標を体現し、お客様の多様なニーズにお応えします。ベーカリー、穴あけアプリケーション、クレーン制御など、どのような用途で精度を向上させたい場合でも、LDPS は信頼できる堅牢なソリューションを提供します。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?