製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

オーバーヘッドコンベアの確実な識別

バッグを明確に識別する

オーバーヘッドコンベアシステムでは、RFIDアンテナの設置スペースがとても限定的です。このような困難な設置条件に、バルーフの小型RFIDアンテナが最適です。さらに、仕分けや番号付けだけでなく、完璧なトレーサビリティも確保できます。そして、すべての情報はRFIDプロセッサ BIS Vを介してホストシステムに伝送されます。

特徴

  • バルーフの高速RFIDシステム (最大でISO 15563の8倍の速度で通信)
  • 最大400mmの中距離通信
  • システムの必要な場所へ簡単に統合できる豊富なアクセサリ

Downloads

  • Industry brochure intralogistics
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?