製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

分散設置型の制御アーキテクチャに最適なパワーサプライ

IO-Link対応IP67パワーサプライ BAE

分散型オートメーションの主要企業

4つの電子ヒューズを内蔵したパワーサプライ BAEは、納得のオールインワンソリューションです。カバー不要で製造現場へ直接分散設置できるので、設計工数や在庫、ケーブルのコスト、設置スペースを節約できます。IO-Linkにも対応しているため、遠隔からのパラメータ設定や状態監視も可能です。

特徴

  • IP65/IP67のハウジング
  • 継続的に最大12/Aの電力を供給 (パワーブースト時:合計最大40 A、5秒間)
  • 効率:95.6 % 以上
  • 単相または三相、7/8"またはM12コネクタのタイプを用意
  • 4つの電子ヒューズと2つのチャンネル(UAとUS)
  • IO-Linkによる状態監視とリモートパラメータ設定

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?