製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

イントラロジスティクスにおける精密光学認識

BOS R81K光電子センサーとBNI IO-Linkハブ

その設計により、Balluff の光学式センサは限られた設置環境でも使用することができます。正確なスイッチング動作により、表面材質に関係なく、長距離にわたってセル、パレット、コンテナの存在を常に確実に検出します。IP67 IO-Link ハブを使用すれば、シンプルでコスト効率の高い設置が可能です。このハブは、IO-Link 接続を介して 16 個のセンサをコントローラに接続し、プラグアンドプレイで簡単に試運転できます。

特別な機能

  • 幅広い取り付けオプションによる柔軟な使用
  • 大口径の赤色発光体により、アライメントが迅速かつ容易
  • すべての機能原理において優れた価格性能比

関連トピック

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?