製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

ロボットの衝突回避

衝突の回避

格子状に敷かれたレールの上を移動する数千台のロボットの制御には、高度な計算能力が要求されます。また、ほかのロボットを確実に検知し、衝突を回避するためのセンサ技術も必要です。超音波センサは過酷な製造環境であっても、位置や距離を確実に検出する精密なオールラウンドデバイスです。ホコリや汚れの影響もうけません。物体の色や表面状態に依存せず、汎用的に使用でき、強く反射する透明物体でも確実に検出することができます。

特徴

  • 広い検出範囲
  • ターゲットの色、透明度、反射率、表面状態への依存なし
  • アナログ出力で実際の距離を表示

Downloads

  • Industry brochure intralogistics
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?