製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

IO-Linkによる生産ロジスティクス - 最大50cmの範囲で個々の移動体をポイント検出

50cmの範囲をカバーする片面UHF読み取りポイント

生産とロジスティクスの間の移行領域では、製品や部品を適切な目的地に搬送する必要があります。このようなコンベヤ技術とプロセス制御ソリューションでは、約50cmの範囲で物体を検出する必要があります。これは、フォーマット部品検出の典型的な作業範囲でもあります。そして、これは時には限られたスペースで行われます。

IO-Link インタフェース付き UHF Short Range Reader はこのような条件に適しています。この読み取り/書き込みヘッドは、高周波RFID製品のコンパクトなM30サイズと、低コストのUHFデータキャリアを使用できる可能性を兼ね備えています。IO-Linkインターフェースにより、スムーズな統合が可能です。BNIマスターモジュールは評価ユニットとして機能します。リーダは至近距離用に最適化されており、通常50cmの短い読み取り距離で非常に確実に検出します。単一または複数のデータキャリアの高速識別が必要な場合、どこでも説得力があります。また、多くのオートメーションプロセスにおいてデータの透明性を保証します。

  • 50cmまでの読み取り距離
  • BIS U IO-Link と BNI マスターモジュールの組み合わせ
  • 1つのプロセスで複数のデータキャリアを取得

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?