製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

要求の厳しいアプリケーションの電源供給

IO-Link対応高機能パワーサプライ Heartbeat®

要求の厳しいアプリケーションでの電力供給を確保する

バルーフのIO-Link対応高機能パワーサプライ Heartbeat®は、品質、耐久性、自己診断能力に対する要求が高い重要なアプリケーションのため、特別に開発されました。このようなアプリケーションで、このパワーサプライはセンサやアクチュエータ、コントローラ、HMIへ確実で高い効率性の電源を供給しています。これを長期間確保するため、アラームや熱ストレス、寿命をデジタル信号で出力します。また、IO-Link経由ではさらに詳細な診断情報やステータス情報を継続的に監視できます。どちらの方法でも、電源の予兆保全を実現する状態監視が可能です。

特徴

  • 上位のコントローラや診断システムでさらなる活用ができるIO-Link経由の診断情報
  • IO-Link通信部と電源部は電気的に完全絶縁
  • 電源の電気的負荷、熱ストレス、耐用年数を表示するステータスLED搭載

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?