製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

RFIDによる金型データの取得と最適な管理

Connected Mold ID

RFIDによる工具データの取得と最適な管理

RFIDによる金型の使用履歴の記録により、射出成形用金型の最適な活用と長寿命が可能になります。これを実現するため、独立したショットカウンターがすべての生産サイクルを記録し、金型に直接またはマルチカップリング上に搭載されたRFIDタグにすべてのデータを伝送します。
付属のソフトウェアにより、金型管理を次のレベルに引き上げることができます。ブラウザアプリケーションは、金型の在庫、金型の全詳細、製造現場での使用履歴、メンテナンス状況の概要を常に把握することができます。

特徴

  • 継続的なプロセス監視と信頼ある計画の立案
  • RFIDハンディーターミナルによるモバイルでのデータ読出し
  • 高いデータセキュリティ
  • 検査間隔の見える化による最適な金型交換(システム上およびソフトウェア上)

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?