製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

対象物を確実に認識

対象物を確実に認識

シンプルなトラッキング・ソリューションは、大きな労力をかけずに実現できます: スイッチングセンサーや測定センサーの単純なクエリーも、ここでは適している。これらのセンサはそれぞれコントローラに接続されているため、すべてのデータは自動的にコントローラに流れ、さらに処理されます。最大限の柔軟性を実現するため、Balluff のセンサは幅広いサイズとデザインを取り揃えています。

特別な特長

  • 狭いアセンブリに統合可能:特に小型で省スペース設計
  • 外部アンプ不要:完全に統合されたエレクトロニクス
  • 市場最小の誘導型センサ(直径 3 mm、4 mm、5 mm、ハウジング長さ 6 mm)
  • 非接触のため摩耗がない
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?