製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

確実に目を診る

確実に目を診る

また、眼科では特殊なカメラシステムが使用されています。当社の眼科検査用モジュールシステムは、レンズとカメラモジュールで構成される幅広いソリューションを機器メーカーに提供しています。これらを最適に組み合わせることで、角膜から網膜まで、眼全体を高解像度で精密に検査することができます。カメラの光感度が非常に高いため、暗い照明の下でも常に正確な眼の検査が可能です。

特集記事

  • カメラの高解像度による最高の画像品質
  • カメラモジュールの光感度が高いため、目の検査に非常に適している

ここに掲載されている製品は「標準製品」または「改良標準製品」です。
これらの製品を実験室や医療機器の部品として使用する場合、実験室/医療機器メーカーは、これらの製品の使用性を確認し、適格性を確認する責任を負います。
施工、設置、試運転の前に、製品のデータシート/取扱説明書を遵守してください。

Downloads

  • Industry brochure life science – medical and laboratory applications
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?