製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

安全な作業環境

安全な作業場

バルーフのセーフティライトカーテンは、電気的検知保護設備(ESPE)です。指や手、体を検知し、作業現場で装置の危険な動作を停止するために使用されます。

投光器と受光器で構成されるBLGは、定められた保護領域を赤外線フィールドでカバーします。物体により照射された赤外光が遮断されると、受光器にある2つのスイッチング出力 (OSSD)が瞬時にオフになります。この信号は、接続された装置の停止トリガとなっています。

特徴

  • 安全柵不要、スペースの有効活用
  • 人と機械の相互作用
  • 高い操作性
  • 指 / 手 / 体の検出用
  • 安全認証: PLe/SIL 3

関連トピック

Downloads

  • Industry brochure intralogistics
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?