製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

コイル製造のシート搬送

コイル製造のシート搬送

Balluff の超音波センサ BUS は精密な万能型センサです。ロール上のシートやコイルを検知し、シートのたわみに応じてダンサローラーへの材料供給を正確に調整します。これにより、シートのテンションが常に適切になり、安定したローラーの稼働が可能となります。

特長

  • 非接触検出
  • 高度な要求や厳しい条件でも確実に動作

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?