製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

シンプルな配線で低コストを実現

シンプルな配線で低コストを実現

すべての空圧ラインはコントロールキャビネットに集約されます。当社のIO-Linkバルブターミナルコネクタを使えば、偏心して設置されたバルブターミナルをシンプルな工業用ケーブルで制御システムに接続することができます。そして、空圧シリンダーの制御された動きを簡単にコントロールすることができます。また、IO-Linkには3芯または4芯の非シールドケーブルがあれば十分なので、設置も簡単です。これにより、労力を減らし、ケーブルやホースの材料を節約し、コストを下げることができます。

特集記事

  • コンパクトなアダプターハウジングで、スペースが限られている場所に最適です。
  • 様々なバルブ端子のピン配列に対応し、多様な使い方ができる
  • IO-Linkによる干渉のない信号

Downloads

  • Industry brochure tire industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?