製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

すべての周波数帯のRFIDを同時使用

産業用RFIDシステム BIS

すべてのRFID技術を同時に使用する

堅牢なRFIDプロセッサ BIS Vは、あらゆるアプリケーションで高速データ伝送、短いサイクルタイム、高いデータセキュリティの実装を可能にします。LF帯、HF帯、UHF帯のRFID技術を混在させて運用できるため、1種類のRFIDプロセッサですべてのタスクをこなすことができます。また、産業を問わず、世界中の標準的なフィールドネットワークやインタフェースに対応します。

特徴

  • LF帯、HF帯、UHF帯のRFID技術を混在させて運用可能
  • 個別のパラメータ設定と同時操作ができる4つのアンテナポート
  • IO-Linkセンサや最大16chのIO-Link対応I/Oハブを接続できるIO-Linkマスタポート搭載
  • 優れたEMCノイズ耐性
  • すべてのRFIDデータをネットワーク経由で集約

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure electronics industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?