トレーサビリティとバーコード読み取り
エンド・オブ・ライン包装
包装およびエンド・オブ・ライン工程において、信頼性の高い識別により、製品が正しくラベル付けされ、検査され、出荷準備が整うことが保証されます。 段ボール箱、トレイ、束などは、バーコードの有無や正確性、ロット番号、賞味期限、出荷ラベルなどの印刷データの確認を含め、高速で検査する必要があります。
固定設置型の識別センサーは、高速で稼働する包装ライン上でコードや文字を連続的に読み取ることを可能にし、一方、ハンドヘルドリーダーは、セットアップ時、品質検査、または手直し作業中の移動型検査に柔軟性をもたらします。 自動化されたバーコード読み取りとOCRベースの検証を組み合わせることで、メーカーは完全なトレーサビリティ、法規制への準拠、そして信頼性の高い物流プロセスを確保できます。
主な利点
-
二次包装ラインにおけるバーコードの信頼性の高い読み取り
固定設置型の識別センサーは、段ボール箱や束に印字された1Dおよび2Dコードを安定して読み取り、スキャンエラーのない状態で、フル生産速度での自動トレーサビリティを実現します。 -
ロット番号および賞味期限のOCR検証
統合されたOCR機能により、ロット番号や賞味期限などの印刷情報の自動読み取りと検証が可能となり、誤りや規格外パッケージの発生を未然に防ぎます。 -
携帯型ハンドスキャナーによる高い柔軟性
携帯型リーダーを使用することで、オペレーターは二次包装工程のあらゆる場所で、抜き取り検査、手動確認、再加工の承認、物流スキャンなどを実施できます。 -
品質保証の強化と規制順守
コードおよび文字の自動検査により、誤った情報、欠落した情報、または判読不能な情報が顧客に届くリスクを低減し、法規制や顧客要件の遵守に貢献します。 -
包装ライン全体にわたる拡張可能なトレーサビリティ
固定式およびモバイル式の識別ソリューションを組み合わせることで、包装要件の変化に応じて、トレーサビリティ機能を容易に拡張または調整することができます。
マルチプロトコル対応ネットワークモジュール
- インタフェース
- Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP
- Interface IIoT
- REST API, MQTT
- 搭載インタフェース
- 8× IO-Link
- ポートクラス
- Type A
- 最大出力電流
- 0.25 A
- ディスプレイ
- なし
- 電源電圧 Ub
- 18 ~ 30 VDC
- 接続部(COM 1)
- M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
- 接続部(COM 2)
- M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
- 接続部(一次側 / 入力)
- M12x1-オス, 5-ピン, L-コーディング済
- 接続部(二次側 / 出力)
- M12x1-ソケット, 5-ピン, L-コーディング済
- デバイス接続部
- 8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
- デジタル入力
- 16x PNP、タイプ 3
- デジタル出力
- 8× PNP
- 入/出力、設定可能
- あり
- 合計電流 US、センサ
- 4 A
- ハウジング材質
-
プラスチック
ステンレス, Inserts - 寸法
- 68 x 38.3 x 226.2 mm
- 周囲温度範囲
- -40...70 °C
- 保護等級
-
IP68
IP69K - IO-Link、バージョン
- 1.1.4
- パッケージ内容
-
メッシュアース線
ネジ M4×6 - 納入範囲外
-
銘版プレート
コネクタカバー
ポータブルコードリーダー
- バーコード
-
Auto discriminates all standard 1D codes including GS1
DataBar™ linear codes - 郵便番号
-
オーストラリア郵便
British Post
中国郵便
IMB
日本郵便
KIX 郵便
Planet コード
Postnet
英国郵便コード(RM4SCC) - 2D コード
-
Aztec コード
China Han Xin コード
Data Matrix
MaxiCode
Micro QR コード
QR コード
DotCode - 読取り距離
- max. 1500 mm
- インタフェース
- Bluetooth 5.0 (2.4 GHz)
据え置き型識別センサー
- アプリケーション
- Code Identification
- バーコード
-
UPC-A
UPC-A Add-on
UPC-E
UPC-E Add-on
EAN-13
EAN-13 Add-on
EAN-8
EAN-8 Add on
JAN-8
JAN-13
Codabar/NW-7
Code 11,
Code 39
Code 93
Code 128
GS1 DataBar
GS1 DataBar Limited
GS1 DataBar Expanded
Composite GS1 DataBar
Composite GS1-128
Composite EAN
Composite UPC
IATA
Industrial 2of5,
Interleaved 2of5
Matrix 2of5
MSI/Plessey
S-Code
Telepen
Tri-Optic
UK/Plessey
Chinese Post
Korean Postal Authority code - 2D コード
-
Aztec コード
China Sensible コード
Codablock F
DataMatrix ECC 200
MaxiCode (Modes 2 to 5)
MicroPDF417
Micro QR コード
Passport MRZ (OCR-B)
PDF 417
QR コード - 解像度
- 0.4 MP (752 x 480 ピクセル)
- 読取り距離
-
Code 39 (5mil) 90 - 125mm;
Code 128 (7,9mil) 80 - 160mm;
PDF 417 (6,7mil) 85 - 130mm;
QR Code (8,4mil) 95 - 115mm;
Data Matrix (10mil) 80 - 145mm;
QR (15mil) 40 - 210mm - 最小検出範囲
- 50 mm
- 照明用光源
- LED red
- インタフェース
- USB
- 寸法
- 41.1 x 24 x 33 mm
- 保護等級
- IP65
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
WEEE
据え置き型識別センサー
- アプリケーション
-
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger - バーコード
-
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI - 2D コード
-
Aztec コード
DataMatrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec コード
GS1 DataMatrix
GS1 DotCode
GS1 QR コード
Micro QR コード
PDF 417
QR コード - Secondary features for condition monitoring
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring - 解像度
- 1.2 MP(1280 x 960 ピクセル)
- 焦点距離
- 9.6 mm
- 最小検出範囲
- 50 mm
- 視野
- 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
- 照明用光源
-
LED white
LED red - インタフェース
- Multi-fieldbus;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- 寸法
- 56 x 56 x 59 mm
- 保護等級
- IP67
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
据え置き型識別センサー
- アプリケーション
-
Code analysis
Code reading
Scan-Trigger - バーコード
-
2/5 Industrial
2/5 Interleaved
Codabar
Code 128
Code 39
Code 93
EAN-13
EAN-8
GS1 DataBar
GS1-128
PharmaCode
UPC-A
UPC-E
MSI - 2D コード
-
Aztec コード
DataMatrix ECC 200
DotCode
GS1 Aztec コード
GS1 DataMatrix
GS1 DotCode
GS1 QR コード
Micro QR コード
PDF 417
QR コード - Secondary features for condition monitoring
-
Inclination monitoring and installation aid
Internal humidity detection
Internal temperature monitoring
Vibration monitoring - 解像度
- 1.2 MP(1280 x 960 ピクセル)
- 焦点距離
- 9.6 mm
- 最小検出範囲
- 50 mm
- 視野
- 30 x 23 mm ... 305 x 230 mm
- 照明用光源
-
LED white
LED red - インタフェース
- IO-Link 1.1;TCP/UDP;IIoT (Gigabit Ethernet)
- 寸法
- 56 x 56 x 59 mm
- 保護等級
- IP67
- 承認/ 適合
-
CE
UKCA
cULus
FCC
WEEE
Downloads
-
SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES