製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

透明な物体の検出

一次包装

高速環境下での透明な包装材料の確実な検出は、現代の包装ラインにおいて最も困難な課題の一つです。ガラス瓶、PET容器、薄いフィルムなどは、従来の光学センサーでは、特に搬送速度が上昇するにつれて、一貫して検出することが困難です。

超音波センサーとレーダーセンサーを組み合わせることで、透明な物体の検出が安定かつ高精度に行えるようになり、高性能な包装機械にも適したものとなります。超音波センサーは、透明度や色に関係なく、PET容器やフィルムの存在を確実に検出します。 電磁波を利用するレーダーセンサーは、反射、表面特性、照明条件の影響を受けることなく、非常に高速な場合でもガラス瓶を確実に検知します。 この組み合わせにより、一貫した物体検出、安定した機械稼働、そして信頼性の高い下流工程が実現され、設備総合効率(OEE)が向上します。

主な利点

  • レーダー技術による高速ボトル検出
    レーダーセンサーは、高い搬送速度下でもガラス瓶を確実に検知し、反射する表面、色のばらつき、高速な物体の動きがあっても安定した信号を出力します。

  • 超音波センサーによるPETおよびフィルムの確実な検出
    超音波センサーは、光学特性にかかわらず、透明なPET容器やフィルムの一貫した存在検知を可能にします。

  • 反射や環境条件の影響を受けない
    レーダーおよび超音波技術は、グレア、光量の変動、粉塵、湿気の影響を受けにくいため、誤信号や検知漏れを低減します。

  • ラインの安定性とスループットの向上
    信頼性の高い高速検知により、欠品、衝突、予期せぬ停止を防止し、生産性の向上と総合設備効率(OEE)の改善に直接貢献します。

  • あらゆる包装工程での柔軟な活用
    これらの技術を組み合わせることで、充填、ラベリング、およびエンド・オブ・ラインの各工程において、ボトルの検出、フィルムの監視、および存在確認が可能になります。

BOS02E2

反射型光電センサー

BUS004F

デジタルおよびアナログ出力付き超音波センサー

BUS007F

デジタルおよびアナログ出力付き超音波センサー

BUS0069

デジタルおよびアナログ出力付き超音波センサー

BOS02E2

反射型光電センサー

シリーズ
6K
寸法
12 x 34 x 21.6 mm
インタフェース
IO-Link-Device: 1.1.3
PNP/NPN/IO-Link: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
入力機能
ボタンロックオン/ オフ
ボタンと同じ機能
動作原理
光電センサ
光学機能原理
反射型光バリア, Transparent detection
光学特性
透明体検知
Autocollimation
照射光特性
拡散光
照明タイプ
LED 赤色光
スポットサイズ
40 x 40 mm 1 m の場合
検出距離
0 ~ 2 m
接続
コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
ABS
検出面材質
PMMA
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
製品の詳細はこちら
BUS004F

デジタルおよびアナログ出力付き超音波センサー

構造
直方体
アナログ出力
アナログ、電流 4 ~ 20 mA
接続
コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
ABS, ニッケルめっき
検出面材質
ポリウレタンフォーム/エポキシ樹脂/ガラス
検出距離
50 ~ 350 mm
承認/ 適合
CE
WEEE
UKCA
cULus
周囲温度範囲
-25...70 °C
保護等級
IP67
繰返し精度
± 0.15% FS
電源電圧 Ub
20 ~ 30 VDC
製品の詳細はこちら
BUS007F

デジタルおよびアナログ出力付き超音波センサー

構造
Ø 18 mm
インタフェース
IO-Link 1.1
スイッチング出力
PNP/NPN 常時開/常時閉(NO/NC)プッシュプル
接続
コネクタ、M12×1 オス、5 ピン
ハウジング材質
真鍮, ニッケルめっき
PBT
検出面材質
ポリウレタンフォーム/エポキシ樹脂/ガラス
検出距離
30~350 mm
スイッチング周波数
25 Hz
承認/ 適合
cULus
CE
WEEE
UKCA
周囲温度範囲
-25...70 °C
保護等級
IP67
繰返し精度
± 0.15% FS
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
製品の詳細はこちら
BUS0069

デジタルおよびアナログ出力付き超音波センサー

構造
Ø 12 mm
アナログ出力
アナログ、電流 4 ~ 20 mA
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
真鍮ニッケルめっき, ニッケルめっき
PBT
検出面材質
ポリウレタンフォーム/エポキシ樹脂/ガラス
検出距離
20 ~ 250 mm
承認/ 適合
cULus
CE
WEEE
UKCA
周囲温度範囲
-25...70 °C
保護等級
IP67
繰返し精度
± 0.15% FS
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
製品の詳細はこちら

Downloads

  • SIMPLIFY PACKAGING AUTOMATION. BUILD DIGITAL-READY MACHINES
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?