製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

すべてのレベルでデータ伝送

Ethernet/IP*対応IO-Linkゲートウェイ

全レベルの輸送データ

より速く、より柔軟に、より効率的に、より適応性のある製造を行うには、センサからインターネットまでシームレスな通信が必要とされます。これを実現するため、製造プロセスのデータ量は増大する一方です。そのため、ここにこれらの情報を利用できるコンポーネントと、すべてのレベルにわたって情報を伝達するインフラが必要です。これこそ、私たちのネットワークモジュールが最も得意とするところです。

特徴

  • コンベアのモーターや電動ストッパを同時に動作できる4Aの電流出力(一部のポートで対応)
  • 迅速な設置と簡単な統合で時間とコストを削減
  • モジュールの情報を設定・表示するウェブサーバー機能搭載
  • 革新的なアドレスプラグにより、モジュール交換が容易
  • 高視認性のディスプレイ

*その他の対応するフィールドネットワークについてはお問い合わせください。

Downloads

  • Industry brochure electronics industry
  • Industry brochure white goods – household appliances
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?