製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BCM Assistant - BCM専用設定ツール

数回のクリックで、状態監視センサ BCMをお客様のアプリケーションに最適化します。幅広い機器タイプに対応する各種ISO規格に準拠した設定に加え、160,000種類以上のベアリングのデータベースも利用できます。

状態監視センサ BCMのパフォーマンスを最大限に発揮して、メンテナンスの自動化を実現させましょう!

ISO規格に準拠したモニタリング

BCM Assistantは、ユーザーの入力情報に基づいてISO規格に準拠する、機器に適切なパラメータを設定します。

監視する機器のタイプ(ポンプなど)を選択

センサで監視したい項目(ISO 10816-7など)を指定

アプリケーションから必要な情報(性能クラスなど)を入力

センサを機器に取付う方向を選択

ISO規格に準拠し、自動的に設定された重要度ゾーンとアラームの概要を表示

モニタリングの必要なパラメータが決定され、センサに転送する準備が完了

ソフトウェアが関連するパラメータを設定し、センサに転送

モニタリングの結果をダッシュボードに表示


ベアリングの監視

ベアリングを選択すれば、ウィザード形式で残りの設定を誘導してくれます。

センサで監視したい項目(ベアリングの周波数など)を選択

センサに速度情報を提供するための方法を選択

160,000種類以上登録されているベアリングのデータベースから、最適なベアリングを選択

自動的に設定されたベアリングの測定周波数(BPFI、BPFO、BSF)の概要を表示

モニタリングの必要なパラメータが決定され、センサに転送する準備が完了

ソフトウェアが関連するパラメータを設定し、センサに転送

概要から2つのモニタリング機能が同時に有効になっている

モニタリングの結果をダッシュボードに表示


BCMアシスタントにご興味がございますか?お気軽にご連絡ください。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?