製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

フレキシブルに拡張可能なモジュール式画像処理システム

スマートな機能によるシンプルな拡張性

スマートな機能によるシンプルな拡張性

産業分野自動車生産における品質管理顧客クオリティ・オートメーション社

クオリティ・オートメーションGmbHは、2000年の設立以来、生産と製造の自動化分野で活躍しており、最高の品質基準のもと、世界中で生産効率と安全性を保証しています。医療、消費者、自動車分野の企業がQuality Automation GmbHの顧客です。


状況

サプライヤーは、特に自動車産業のような大規模産業では、文書化された100%の品質を提供することを求められますが、多くの場合、高い価格圧力が伴います。ほとんどの場合、これはオートメーション技術と工業用画像処理を併用することでしか達成できません。

課題

工場でさまざまなタイプの自動車を製造しているQuality Automation社のあるお客様は、自動車製造におけるさまざまな基準をタイプ別にチェックできるシステムを探していました。以前は、ラインオペレーターが基準をチェックしており、シフトによって評価に違いがありました。シフトの終わりでさえ、オペレーターがレベルを維持するのは疲れることだった。基準をチェックする際のオペレーターの負担を軽減するため、自動システムはまずバーコードを読み取って車種を判別しなければならない。その後、車種別の存在チェック、測定、パターン認識を行う必要がある。以下の質問に答える必要がある:すべてのネジとシールがあるか?ケーブルの色は正しいか。プラグの接続は正しいか?車両の他の部分に対する特定のフランジの位置は?個々の装着部品のアライメントはどうか。正しい部品が取り付けられているか?このような様々な要件や疑問は、カスタマイズを必要とします。

ソリューション

2台の画像処理システムにより、顧客は一貫して高いレベルの品質保証を実現しました。画像処理システムによって収集されたデータと欠陥画像は、マスターシステムに保存されます。これにより、チェックされた基準の完全な文書化が保証され、車両がラインを離れた後も欠陥を分析することができます。画像処理システムの拡張性により、顧客は後日、品質保証を他の分野に拡張することもできる。拡張性は使用する産業用カメラの数に限定されません。Balluff の産業用カメラモジュラーシステムにより、Quality Automation はセンサ、フィルタ、レンズホルダ、インタフェース、ハウジングタイプ、保護クラスの違いにより、最大 80,000 種類の産業用カメラの組み合わせを提供することができます。つまり、あらゆるアプリケーションに最適な産業用カメラを提供できるのです。

その仕組みは?

存在検知用の最初のシステムには6台の産業用カメラが搭載され、計測およびパターン認識用の2番目のシステムには9台の産業用カメラが搭載されています。各産業用カメラは検査対象の特徴を捉えます。どちらの画像処理システムも、どの車種を検査するかという情報をマスター・システムから受け取ります。

したがって、必要な限界値も画像処理システムに送られる。特徴は画像処理システムによって検査され、その結果は検査位置に設置されたモニターによって視覚化される。

システムのオペレータは、発見された問題を修正し、画像処理システムで再度チェックすることができます。


利点

アプリケーションの最も重要な特徴は何ですか?

  • FGPA(フィールドプログラマブルゲートアレイ)
  • 64MB画像メモリ
  • 業界互換性のある接続
  • スマート機能:SmartFrameRecall
  • スマート機能:帯域幅ブレーキ


製品

クオリティオートメーションは、モジュール式画像処理システムにギガビットイーサネットシリーズを採用しています。BVS CA-GX0 - 産業用PoEBVS-CA-GX0は、ねじ止め可能な産業用グレードの接続により、過酷な環境での使用に最適で、FPGAと画像メモリによる必要なスマート機能を備えています。

おすすめポイント

画像メモリと帯域幅制限やSmartFrameRecallなどのスマート機能の組み合わせにより、1つのシステムで複数の産業用カメラを画像損失なく確実に操作できます。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?