製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

カチャカチャだけじゃない

状態監視による、より有意義なデータ

状態監視による、より有意義なデータ

産業分野特殊機械構造 - 鍛造産業お客様イェルコ・スプリュシステム社

状態監視を通じて、より有意義なデータを「私たちにとっても、私たちのお客様にとっても、機械の状態監視と計画外のダウンタイムの回避は、ますます重要になってきています」と、Jerko Sprühsysteme GmbHの社長Niklas Dahmen氏は説明します。「そのため、どうすれば追加的な労力をかけることなく、当社のシステムから有益なデータを収集できるかを考えたのです」。


状況

噴霧器とシステムへの供給は、機械の稼働率に重要な役割を果たします。配管の汚染や摩耗、詰まりが原因でここに不具合が生じると、システムは停止してしまいます。「私たちの目的は、空圧ピストンポンプでシステムに供給する際に、より有用なデータを提供することでプロセスの信頼性を安定させることでした。この追加情報は、予知保全と目標状態監視に使用されます」とダーメンは言います。

課題

Jerko Sprühsysteme社は、鍛造および金属加工業界向けに、カスタマイズされた要件に基づくスプレーシステムを構築しています。ひとつひとつがユニークです。小型で手動操作のハンドスプレーヤーから、ロボットシステム、全自動で動作する重量物を安全に取り扱うためのマニピュレータースプレーシステムまで、さまざまなシステムがあります。

システムの計画外停止や故障は、熱に敏感な部品の同期生産工程を大幅に中断させ、再稼働時に高いコストを引き起こす。このような事態はまさに避けなければなりません。

ソリューション

スマート・オートメーション・モニタリング・システム(SAMS)のセンサーを使用したソリューションが理想的であることが証明されました。この新しいセンサーは、プロセスデータに加えて、温度、稼働時間、ストロークレート、信号品質、振動などの稼働データも記録・送信します。

「例えば、信号品質は機械環境に関する情報を提供し、センサーが汚れていると低下します。振動の値は、機械的に正常かどうかを示します」と、ダーメンは追加機能について説明する。これにより、状態監視が大幅に改善されます。しかも、データはすべて標準的な "クリック・クリック "センサーから得られます」。

どのように機能するのか?

使用されたBES05Y7センサーはピストンポンプに取り付けられ、統合された追加機能のおかげで、プロセスがあるべき状態かどうかを確実に認識します。

標準的なセンサーでは不可能なことです。

温度は適正か?振動プロファイルに問題はないか、摩耗の兆候はないか?ポンプは何回ストロークしたか?これらの情報は IO-Link 経由で制御システムに送信され、システムの状態を正確かつタイムリーに把握することができます。しかも、高価な特別なセンサを使用することなく、従来の標準的なセンサが設置されている場所に設置するだけです。

少ない労力で多くの有用なデータをシステムに取り込むという私たちの目標は、Balluff のサポートによって完全に達成されました。今では私たちのシステムに関して、以前はわからなかったことがわかるようになり、その後のプロジェクトに大いに役立っています。

Niklas Dahmen, Jerko Sprühsysteme GmbH 社長


お客様の利点

新しい SAMS 対応コンポーネントを使用することで、生産においてさらにいくつかの利点が得られます:

  • クリック・クリックだけでなく、何が起こっているかを知ることができる
  • 計画外のダウンタイムの回避
  • システムサービスの計画
  • システム可用性の向上
  • 既存システムへの簡単な統合


製品

これらの機能と利点を最大限に活用するために、既存の IO-Link システムにスマート標準センサを追加しました。

BNI00HL

Profinet用ネットワークモジュール

BES05Y7

近接スイッチ

BCM0002

状態監視センサー

BDG0291

デジタルポジションインジケータ

BNI0072

SmartLight - LEDシグナルタワー

BNI00HL

Profinet用ネットワークモジュール

インタフェース
PROFINET
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
搭載インタフェース
8× IO-Link
ポートクラス
Type A
最大出力電流
2 A
高速立上げ(Fast Start-Up、FSU)
あり
ディスプレイ
なし
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続部(COM 1)
M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
接続部(COM 2)
M12x1-ソケット, 4-ピン, D-コーディング済
接続部(一次側 / 入力)
7/8"-オス, 5-ピン
接続部(二次側 / 出力)
7/8"-ソケット, 5-ピン
デバイス接続部
8x M12×1-ソケット, 5-ピン, A-コーディング済
デジタル入力
16x PNP、タイプ 3
デジタル出力
16× PNP
入/出力、設定可能
あり
合計電流 US、センサ
9.0 A
合計電流 UA、アクチュエータ
9.0 A
ハウジング材質
亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき
寸法
68 x 37.9 x 224 mm
周囲温度範囲
-25...70 °C
保護等級
IP67
IO-Link、バージョン
1.1.3
Safety Hub Support
あり
製品の詳細はこちら
BES05Y7

近接スイッチ

Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
寸法
Ø 12 x 65 mm
構造
M12x1
設置・取付け
準シールド
検出距離
0.5 ~ 4 mm
インタフェース
IO-Link 1.1
スイッチング出力
プッシュプル、常時開/常時閉(NO/NC)、PNP/NPN/常時開/常時閉(NO/NC)
スイッチング周波数
1000 Hz
ハウジング材質
ステンレス(1.4404)
検出面材質
PBT
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-40...85 °C
保護等級
IP68 / IP69K
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
External Signal Blanking
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
動作原理
誘導型近接センサ
製品の詳細はこちら
BCM0002

状態監視センサー

機能
Vibration analysis in time domain
接触温度
相対湿度
周囲圧力
振動、周波数帯
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
振動、測定軸数
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
接触温度、測定範囲
-25…+70 °C
相対湿度、測定範囲
5...95 %RH
周囲圧力、測定範囲
300…1100 hPa
定格動作電圧 Ue DC
24 V
インタフェース
IO-Link 1.1
接続
コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、3 ピン、1.5 m、PUR
ハウジング材質
ステンレス(1.4404), メンブレン:ナイロン不織布の ePTFE
保護等級
IP67
周囲温度範囲
-25...70 °C
製品の詳細はこちら
BDG0291

デジタルポジションインジケータ

ディスプレイ
デジタルディスプレイ
12 文字
シャフトタイプ
中空シャフト
シャフト径
20 mm
ロータリー分解能
14000 ppr
繰返し精度
± 1 インクリメント
最大リニアリティ偏差
±1°
接続
M12×1 オス、4 ピン
最高速度
600 1/min
インタフェース
IO-Link 1.1
ハウジング材質
PA 12
保護等級
IP69K、IP68
Secondary features
Identification
Device Discovery
Measurement Profiles
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
製品の詳細はこちら
BNI0072

SmartLight - LEDシグナルタワー

動作原理
制御用ランプ
インタフェース
IO-Link 1.1
電源電圧 Ub
18 ~ 30.2 VDC
接続
M12×1 オス、4 ピン
最大セグメント数
5
プリセットカラー
黄
白
緑
青
赤
オレンジ
設定可能
機能表示灯
ランライト
充填レベル表示
スタックライト
Flexi モード
設定オプション
機能表示灯
寸法
60 x 60 x 309 mm
ハウジング材質
PC, 透明, Cu 15 µm, Ni 15 µm 亜鉛ダイカスト
固定具
ネジ M18×1
周囲温度範囲
-5...50 °C
保護等級
IP65
伝送速度
COM2(38.4 kBaud)
最小プロセスデータサイクル
5 ms
プロセスデータ OUT
3 bytes
製品の詳細はこちら
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?