Which cable sheath is best suited to my application?
PVC cables
Cables with a PVC sheath are mostly used in the food industry or in wet areas. Compared to PUR cables, PVC cables are not as resistant to mechanical stress, but have good resistance to chemicals. PVC cables are generally the cheapest.
PUR cables
Cables with a PUR sheath can withstand high mechanical loads. They can be used in drag chains, for example, as they can withstand several million bending cycles. As PUR cables are also highly resistant to oils and chemicals, they are often used in the automation industry.
TPE cables
Thermoplastic elastomers are characterized by high elasticity and flexibility, but also by high strength and resistance. They also offer high resistance to oils or bio-oils. Compared to PUR, the TPE cable sheath has a higher resistance to UV radiation and a wider temperature range, making it suitable for outdoor applications.

Relative cable performance
These relative ratings are based on average performance.

Other cable materials
Balluff also offers cables with FEP (fluorinated ethylene propylene) jackets, mainly for high or extreme temperature applications, and silicone cable jackets for welding applications.
Disclaimer
こちらで無償にて提供する技術情報は、お客様のご要望に対し、BALLUFFが保有する知見に基づき、技術的なご質問やアプリケーションを最適にサポートし、解決策を提示することを目的としています。
本技術情報は無償で提供されるため、BALLUFFは、故意または重過失、もしくは詐欺的行為がある場合を除き、物的および法的瑕疵についての責任を負いません。この点に関して、BALLUFFは、技術情報の瑕疵またはその他の契約上もしくは契約外の義務違反に起因する損害について、故意または重過失の場合にのみ責任を負います。上記の責任制限は、詐欺的行為、人身(生命・身体)または健康への損害、保証の引受け、ならびに製造物責任法に基づく責任には適用されません。それ以外のBALLUFFの責任は一切排除されます。
装置や機械に使用される前に、こちらで無償提供される情報が用途に適しているかをご確認ください。本情報をご利用いただくことで、本責任規定に同意いただいたものとみなされます。