How to Select the Right Torque Wrench for Connectors and Cables?
To ensure reliable assembly of cables, connectors, and sensors or I/O modules, achieving optimal protection ratings (IP67, IP68), Balluff offers torque wrenches suitable for connector products.

Most Balluff cables and connectors feature hex nuts specifically designed for use with torque wrenches.

Select the appropriate torque wrench based on the size of the wrench jaws.


Balluff offers the following torque wrenches suitable for various cables and connectors.
| BAM00ZL | BAM TO-CC-001-M3-0.4/8.0 | 0.4 Nm, SW9 | M8 cables, M8 IDC connectors (Insulation Displacement Connectors) |
| BAM03TR* | BAM TO-CC-001-M4-0.6/13.0/14.0 | 0.6 Nm, SW13, SW14 | SW13: M12 A, D, L, S, X code cables, M12 T-splitter, M12 IDC connectors (Insulation Displacement Connectors) SW14: M12 L code cables (stainless steel nuts), micro connectors, e.g., BCC0PFZ |
| BAM033L* | BAM TO-CC-001-M4-0.6/12.0/18.0 | 0.6 Nm, SW13, SW18 | SW13: M12 A, D, L, S, X code cables, M12 T-splitter, M12 IDC connector (Insulation Displacement Connector) SW18: M12 field-connectable connector, e.g., BCC06F7 |
| BAM00ZN | BAM TO-CC-001-A3-1.5/24.0 | 1.5 Nm, SW24 | 7/8" cable, 7/8" connector |
* BAM03TR and BAM033L tool kits include two fork sizes.
Disclaimer
こちらで無償にて提供する技術情報は、お客様のご要望に対し、BALLUFFが保有する知見に基づき、技術的なご質問やアプリケーションを最適にサポートし、解決策を提示することを目的としています。
本技術情報は無償で提供されるため、BALLUFFは、故意または重過失、もしくは詐欺的行為がある場合を除き、物的および法的瑕疵についての責任を負いません。この点に関して、BALLUFFは、技術情報の瑕疵またはその他の契約上もしくは契約外の義務違反に起因する損害について、故意または重過失の場合にのみ責任を負います。上記の責任制限は、詐欺的行為、人身(生命・身体)または健康への損害、保証の引受け、ならびに製造物責任法に基づく責任には適用されません。それ以外のBALLUFFの責任は一切排除されます。
装置や機械に使用される前に、こちらで無償提供される情報が用途に適しているかをご確認ください。本情報をご利用いただくことで、本責任規定に同意いただいたものとみなされます。