製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
バージョン 1.0
·
最終編集日 2025-12-25

BNI00HL Parameter Read or Write Via Siemens IOL Device FB

内容
アタッチメント
添付ファイルなし

1. BNI00HL Parameter Read or Write Via Siemens IOL Device FB

In this tutorial, we will walk through the process of configuring an IO-Link smart light device, specifically the Balluff BNI0085, within our TIA program.

First, we need to ensure that our program is compatible with the specific device model and its byte size definitions. We then import the necessary library and access the configuration options for IO-link devices. From there, we specify the controller settings, family, base blocks, and finally, the IO-link device itself.

Next, we map the data associated with this IO-link device using predefined tags to ensure accurate interpretation by the program. We also configure the device settings and define how the data is mapped and read/written to the device.

We then find the hardware ID number for our port and create a new data block with an array of bytes set to the correct value. With this configuration in place, we save and compile our program and download it to the device.

Finally, we use a watch table to verify that the brightness setting has been successfully applied and make any necessary adjustments to reduce the overall brightness. We review the updated values and confirm that they match our desired outcome. By following these steps, you can ensure seamless integration of your IO-Link smart light device with your TIA program.

Disclaimer

こちらで無償にて提供する技術情報は、お客様のご要望に対し、BALLUFFが保有する知見に基づき、技術的なご質問やアプリケーションを最適にサポートし、解決策を提示することを目的としています。

本技術情報は無償で提供されるため、BALLUFFは、故意または重過失、もしくは詐欺的行為がある場合を除き、物的および法的瑕疵についての責任を負いません。この点に関して、BALLUFFは、技術情報の瑕疵またはその他の契約上もしくは契約外の義務違反に起因する損害について、故意または重過失の場合にのみ責任を負います。上記の責任制限は、詐欺的行為、人身(生命・身体)または健康への損害、保証の引受け、ならびに製造物責任法に基づく責任には適用されません。それ以外のBALLUFFの責任は一切排除されます。

装置や機械に使用される前に、こちらで無償提供される情報が用途に適しているかをご確認ください。本情報をご利用いただくことで、本責任規定に同意いただいたものとみなされます。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?