製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

28.05.2025

IO-Link対応静電容量センサ M08シリーズ

正確な物体検知と充填レベル検知

次世代の静電容量式センサー M08

バルーフの静電容量センサは、絶対的な信頼性の物体検知と充填レベル検知を提供します。新世代のM8サイズの円筒形センサは、慣れ親しんだ信頼性とアップデートされた機械的・電気的特性を兼ね備えています。

ポテンションメーターを内蔵したスレンレス製のハウジングは、容易にアクセスでき、簡単に調整できます。センサの設置後、検出距離を調整することで、設置によって干渉する条件を補正でき、動作の信頼性が向上します。さらに、LED機能表示灯により、最適な感度を視覚的に確認することができます。

慣れ親しんだ信頼性とアップデートされた性能

静電容量センサ M08シリーズは、その高い汎用性で、プラスチックや金属などさまざまな材料の正確な検出か、位置決め、終端位置検出、加硫や粉体の充填レベル検出まで、幅広い要件に対応できる包括的なソリューションです。

設置方法のオプションはユーザー指向で柔軟性に富んでいます。このコンパクトなシールド設置タイプのセンサは、正確な位置決めや非導電性材料の検出が可能です。ガラスやプラスチック容器の外に設置すれば、容器の壁面越しに中の媒体や物体を検出できます。非シールド設置タイプは、小型容器内の直接接触による充填レベル監視に最適です。

今回のアップデートにより、IO-Link対応の新しいタイプも追加されました。検出とデータ伝送やセンサの効率的な運用のため、IO-Linkはますます重要になってきています。

BCSの物体検出

非接触による非金属物体の検出

静電容量センサはペットボトルを検出するのと同時に、十分な充填量があるかをチェックします。

BCSの充填レベル検出

媒体の直接接触による容器内の補充/満タンレベル検出

材料不足や過充填による生産の中断を回避するため、小型の非シールド設置タイプのM8センサは、容器の底部や上部に設置でき、スペースを節約できます。

特徴

  • アンプ内蔵でØ6.5mmからのコンパクトデザイン
  • 検出距離:3mm (シールド設置タイプ)、4mm (非シールド設置タイプ)
  • ポテンションメーターまたはティーチングによるカンタン感度調整
  • IO-Linkによる拡張診断機能とカンタンパラメータ設定
  • 保護構造IP67

物体検知用静電容量センサ BCS

BCS01C2

BCS01AR

BCS01C4

BCS01AN

BCS01C6

BCS01C2

寸法
Ø 6.5 x 49 mm
シリーズ
G06
設置・取付け
面一に取付け可能
接続
ケーブル、2 m、TPU
スイッチング出力
プッシュプル NO(PNP)/NC(NPN)
スイッチング周波数
100 Hz
検出距離
0.1 ~ 3 mm
感度
検出距離の調整可能
ハウジング材質
ステンレス(1.4404)
検出面材質
PBT
周囲温度範囲
-20...70 °C
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
WEEE
cULus
保護等級
IP67
製品の詳細はこちら
BCS01AR

寸法
Ø 8 x 49 mm
シリーズ
M08
ねじ山(A)
M8x1
設置・取付け
面一に取付け可能
接続
ケーブル、2 m、TPU
スイッチング出力
プッシュプル NO(PNP)/NC(NPN)
スイッチング周波数
100 Hz
検出距離
0.1 ~ 3 mm
感度
検出距離の調整可能
ハウジング材質
ステンレス(1.4404)
検出面材質
PBT
周囲温度範囲
-20...70 °C
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
WEEE
cULus
保護等級
IP67
製品の詳細はこちら
BCS01C4

寸法
Ø 8 x 54 mm
シリーズ
M08
ねじ山(A)
M8x1
設置・取付け
面一に取付け可能
接続
コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
スイッチング出力
プッシュプル NO(PNP)/NC(NPN) プログラム可能
スイッチング周波数
50 Hz
インタフェース
IO-Link-Device 1.1.3
検出距離
0.1 ~ 3 mm
感度
検出距離のティーチング可能
ハウジング材質
ステンレス(1.4404)
検出面材質
PBT
周囲温度範囲
-20...70 °C
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
WEEE
cULus
IO-Link
保護等級
IP67
製品の詳細はこちら
BCS01AN

寸法
Ø 8 x 49 mm
シリーズ
M08
ねじ山(A)
M8x1
設置・取付け
面一に取付け可能
接続
コネクタ、M8×1 オス、3 ピン
スイッチング出力
プッシュプル NO(PNP)/NC(NPN)
スイッチング周波数
100 Hz
検出距離
0.1 ~ 3 mm
感度
検出距離の調整可能
ハウジング材質
ステンレス(1.4404)
検出面材質
PBT
周囲温度範囲
-20...70 °C
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
WEEE
cULus
保護等級
IP67
製品の詳細はこちら
BCS01C6

寸法
Ø 6.5 x 54 mm
シリーズ
G06
設置・取付け
面一に取付け可能
接続
コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
スイッチング出力
プッシュプル NO(PNP)/NC(NPN) プログラム可能
スイッチング周波数
50 Hz
インタフェース
IO-Link-Device 1.1.3
検出距離
0.1 ~ 3 mm
感度
検出距離のティーチング可能
ハウジング材質
ステンレス(1.4404)
検出面材質
PBT
周囲温度範囲
-20...70 °C
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
WEEE
cULus
IO-Link
保護等級
IP67
製品の詳細はこちら

レベル検出用静電容量式センサ BCS

BCS01C3

BCS01C7

BCS01AY

BCS01C5

BCS01AU

BCS01C3

寸法
Ø 6.5 x 49 mm
シリーズ
G06
設置・取付け
非シールド
接続
ケーブル、2 m、TPU
スイッチング出力
プッシュプル NO(PNP)/NC(NPN)
スイッチング周波数
100 Hz
感度
検出距離の調整可能
ハウジング材質
ステンレス(1.4404)
検出面材質
PBT
周囲温度範囲
-20...85 °C
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
WEEE
cULus
保護等級
IP67
製品の詳細はこちら
BCS01C7

寸法
Ø 6.5 x 54 mm
シリーズ
G06
設置・取付け
非シールド
接続
コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
スイッチング出力
プッシュプル NO(PNP)/NC(NPN) プログラム可能
スイッチング周波数
50 Hz
インタフェース
IO-Link-Device 1.1.3
感度
検出距離のティーチング可能
ハウジング材質
ステンレス(1.4404)
検出面材質
PBT
周囲温度範囲
-20...85 °C
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
WEEE
cULus
IO-Link
保護等級
IP67
製品の詳細はこちら
BCS01AY

寸法
Ø 8 x 49 mm
シリーズ
M08
設置・取付け
非シールド
接続
ケーブル、2 m、TPU
スイッチング出力
プッシュプル NO(PNP)/NC(NPN)
スイッチング周波数
100 Hz
感度
検出距離の調整可能
ハウジング材質
ステンレス(1.4404)
検出面材質
PBT
周囲温度範囲
-20...85 °C
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
WEEE
cULus
保護等級
IP67
製品の詳細はこちら
BCS01C5

寸法
Ø 8 x 54 mm
シリーズ
M08
設置・取付け
非シールド
接続
コネクタ、M8×1 オス、4 ピン
スイッチング出力
プッシュプル NO(PNP)/NC(NPN) プログラム可能
スイッチング周波数
50 Hz
インタフェース
IO-Link-Device 1.1.3
感度
検出距離のティーチング可能
ハウジング材質
ステンレス(1.4404)
検出面材質
PBT
周囲温度範囲
-20...85 °C
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
WEEE
cULus
IO-Link
保護等級
IP67
製品の詳細はこちら
BCS01AU

寸法
Ø 8 x 49 mm
シリーズ
M08
設置・取付け
非シールド
接続
コネクタ、M8×1 オス、3 ピン
スイッチング出力
プッシュプル NO(PNP)/NC(NPN)
スイッチング周波数
100 Hz
感度
検出距離の調整可能
ハウジング材質
ステンレス(1.4404)
検出面材質
PBT
周囲温度範囲
-20...85 °C
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
WEEE
cULus
保護等級
IP67
製品の詳細はこちら

Downloads

  • Next generation Balluff M08 capacitive sensors with IO-Link
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?