製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

11.07.2025

エンコーダの製品ランナップを拡張

IO-Linkによるカンタン統合と効率性向上

エンコーダ・ポートフォリオの拡充

ロータリーエンコーダは、FAやロボット、工作機械、包装機など、回転動作が生じるあらゆる分野で活躍しています。バルーフのロータリーエンコーダは、厳しい環境条件や負荷の高いシャフト荷重でも正確な位置/速度/回転動作を検出します。

回転アプリケーションにもIO-Linkのメリット

今回、バルーフのエンコーダ製品のラインナップに、IO-Linkタイプを追加しました。これにより、バルーフのIO-Linkアプリケーションに回転機器も加わります。

このロータリーエンコーダは、従来の堅牢性に加え、カンタン取付けとシンプルな試運転を実現し、グリッパやロボットアーム、ロール・ツー・ロールプロセスの監視など、典型的なアプリケーションに納得度の高いIO-Linkのメリットを提供します

あらゆるIO-Linkゲートウェイとも互換性があるため、導入の効率性が向上し、単一のシステムでも使いやすくなります。

特徴

  • IO-Link対応(COM3)
  • バルーフのIO-Link環境とシームレスな互換
  • 機能向上
  • シンプルな試運転
  • 産業用アプリケーションにも適応する堅牢性
  • 稼働時間カウンタ機能内蔵
  • 内部温度と動作電圧の監視

さまざまなアプリケーション対応する幅広いタイプ

同期フランジ型ロータリーエンコーダ

駆動機器やギアボックスヘ柔軟に設置

クランプフランジ型ロータリーエンコーダ

メカトロ部品へカンタン取付け

中空軸型ロータリーエンコーダ

完璧な軸アライメントで限らたスペースの設置に最適

Downloads

  • Rotary Encoders: Now With Additional Functions Thanks To Io-Link
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?