製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

14.05.2018

シールド設置型センサの保護キャップ

センサの検出面を衝撃から保護

シールド設置型センサの保護キャップ

センサの検出面の損傷は、誤検知や故障へつながる原因となります。シールド設置型センサ用の保護キャップは、オーバートラベルなどが起こる過酷な環境で、衝撃による損傷からセンサを保護することにより、より長くセンサを使用できます。

Balluff の保護キャップは簡単に取り付けることができます。センサハウジングの端からねじ込み、検出面に合わせて調整するだけです。保護キャップの端面は面取りされているため、簡単に位置決めできます。また、調整ねじを使用して確実に固定できます。

Sun 73 コーティングが施されている保護キャップは、その優れた耐熱性により、溶接のアプリケーションでのセンサの機能寿命を向上させます。特に高熱で溶接スパッタが飛び交うミグ溶接の環境に最適です。シールド設置型のセンサに保護キャップを追加することで、衝撃への保護下でき、センサの寿命を延ばすことができます。

特長

  • 溶接スパッタ耐性に優れた Sun 73 コーティング
  • 優れた耐熱性
  • ロック付き調整ねじにより、確実な位置決めが可能
  • 清掃が容易
  • メンテナンスの回数を削減
  • ダウンタイムを削減

保護キャップ

Downloads

  • Face Savers for Flush Mounted Sensors

ご質問はございませんか?お気軽にお問い合わせください。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?