製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

14.12.2023

40歳まで!

Balluff は 1983 年に最初の BIS 産業用 RFID システムを製造しました。私たちはその成功を祝っています。お誕生日おめでとうございます!

産業界におけるトレーサビリティの向上は、RFIDシステム(Radio-Frequency IDentification)のおかげで40年前から可能になりました。これらの識別システムは、データキャリア、読み取り/書き込みヘッド、評価ユニットの組み合わせであり、現代の生産にとって重要な技術です。非接触でのデータ交換により、生産工程が透明化され、追跡可能になるからだ。BISの生産開始と同時に、モトローラは最初の携帯電話を販売し、マイクロソフトはウィンドウズ1.0のグラフィカル・ユーザー・インターフェースを発表した。これらすべてが1983年(国連が宣言した国際コミュニケーション年)に起こったことは、なんとふさわしいことだろう。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?