製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

07.05.2019

確実な電力伝送を実現するインダクティブカプラ

摩耗劣化がない、非接触、高性能

確実な電力伝送を実現するインダクティブカプラ

数多くのアプリケーションで、できるかぎり多くの電力を非接触で伝送することが必要とされています。それには、Balluff の新しいインダクティブカプラが最適です。このカプラを使用すれば、固定式ユニット(ベース)からモバイル(リモート)へ、最大 120 W の電力を空隙を介して伝送することができます。ベースとリモート間の伝送可能距離は最大 4 mm で、その際の軸方向許容オフセット値は ≤ 4 mm です。

このシステムには内部の温度監視機能が備わっており、インダクティブカプラをオーバーヒートから保護します。温度監視機能が ON の場合、システムが冷めた状態になると直ちに自動的に再始動が行われます。短絡または過電流が発生すると、電力伝送はベースで OFF になります。その後、障害が取り除かれた後、自動的に再始動が行われます。動作状態を可視化して把握できるように、ベースには LED 表示が組み込まれています。

特長

  • 大電力の伝送(最大 120 W)
  • 機械的な摩耗がない
  • 完全にメンテナンスフリー
  • 高い保護等級(IP67)により、厳しい環境に適合
  • 内部の温度監視により、オーバーヒートから保護
  • 運転モードをベースで可視化できる

確実な電力伝送を実現するインダクティブカプラ

Downloads

  • Inductive Coupler for reliable transmission of energy

ご質問はございませんか?お気軽にお問い合わせください。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?