製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

11.02.2019

誘導型近接センサ Factor 1

あらゆる金属を同じ位置で長距離検出

あらゆる金属を同じ位置で長距離検出

誘導型近接センサ Factor 1 は、鉄やアルミニウム、真鍮など、あらゆる金属を減少係数に関わらず、同一の距離で検出します。この特徴により、ターゲットとなる金属の材質が変わるアプリケーションや、非鉄金属で長距離検出を求められる場合に最適です。

誘導型近接センサ Factor 1 は、磁界に対する耐性を持ちます。つまり、強力な電磁場による干渉を受けにくいです。高周波焼入れや溶接工程で、Balluffの誘導型近接センサ Factor 1 は常に高い信頼性を発揮します。

特長

  • 鉄や非鉄金属に関わらず長検出距離検出
  • 耐高磁界性と PTFE コーティングにより、厳しい環境に対応
  • 保護等級 IP68 と –40~+85 °Cの広い温度範囲により、極めて厳しい課題も解決
  • 高精度で様々な用途に対応 – ワークの金属材質変更時にも対応

誘導型近接センサ Factor 1

Downloads

  • Inductive factor 1 sensors M12 – detect objects with the same switching distance, regardless of material

ご質問はございませんか?お気軽にお問い合わせください。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?