製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

29.05.2018

IO-Link対応RS232シリアルコンバータ

RS232 の通信機器を IO-Linkへ統合する簡単で実用的なソリューション

IO-Link対応RS232シリアルコンバータ

意外なことに、自動車産業やパッケージング産業では、バーコードスキャナなどのRS232シリアル通信機器が、未だに数多くのアプリケーションで使用されています。

RS232 インタフェースの危機を既存の制御アーキテクチャに組込むことは、コントローラ用のRS232インタフェースカードなどの専用コンポーネンツが必要となるため、多くの費用と時間が必要とされます。これが IO-Link への切替えの大きな足かせとなり、その結果、最新の通信規格の利点を活用できなくなります。
Balluff の IO-Link対応RS232シリアルコンバータはこの課題を解決します。このコンバータを使用すれば、RS232 機器を直接 IO-Link マスタポートへ簡単に接続できます。専用のRS232インタフェースカードは必要ありません。これにより、コントローラからすべての末端のデバイスまで、包括的な通信の統一と双方向データ伝送を備えた、実用的でシンプルなソリューションを実現できます。さらに、中央からすべての機器を確実に監視し、簡単に素早くパラメータ設定を行うこともできます。

特長

  • RS232 と IO-Link 間の双方向通信
  • 2 x デジタル入力
  • 24VDC電源をRS232 機器に供給
  • 簡単なステータス LED による簡単な自己診断機能
  • 高い水準の要求に応える、高品質で堅牢な IP67 ステンレスハウジング

RS232 機器 IO-Link コンバータ

Downloads

  • IO-Link Converter for RS232 Devices

ご質問はございませんか?お気軽にお問い合わせください。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?