製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

03.04.2019

IO-Link対応インテリジェントレーザー距離センサ

卓越した機能で正確に距離を測定するレーザー距離センサ

卓越した機能で正確に距離を測定するレーザー距離センサ

正確な物体の距離測定には、Balluffのレーザー距離センサが最適です。部品の精密な位置決めや正確な積み上げ高さをシンプルに把握する用途に、このセンサは絶対的な精度で応えます。

精密で視認性に優れたレーザービームは、極めて小さな物体でも正確に捉えます。アナログ出力曲線を調整できるため、個々のアプリケーションに合わせて測定範囲を設定することができます。
さらに、このセンサはリミットスイッチとして使用できるスイッチング信号を備えています。これにより、パーツの量を距離で測っているアプリケーションなどでは、補充のタイミングを知らせる信号として使用できます。
センサの設定は簡単です。2点のスイッチングポイントや出力曲線はシンプルなボタン操作で行なえます。専用ブラケットやダブテール付きのクランプを用いれば、センサを素早く設置でき、試運転までの時間を短縮できます。

特長

  • 多様な測定モード(暗所モード、透明体測定モード、複数機能の同時使用など)
  • 稼働時間測定、カウンタ機能、タイマ設定
  • 統計記録
  • 高精度レーザービーム、レーザークラス 1(保護対策不要)
  • 高分解能(10~100 μm)
  • ガラス製の検出面と金属ハウジング
  • リセット入力

IO-Link対応インテリジェントレーザー距離センサ

関連トピック

Downloads

  • BOD 21M laser distance sensor with IO-Link and additional features

ご質問はございませんか?お気軽にお問い合わせください。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?