製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

15.05.2018

磁気リニア/ロータリーエンコーダシステム

高い要求の環境にも対応 - あらゆる用途に適応する磁気スケール

高い要求の環境にも対応 - あらゆる用途に適応する磁気スケール

Balluffのインクリメンタル式磁気リニアスケールBML SF2は、大きなクリアランスの取付けでも、高いシステムパフォーマンスが発揮できるため、あらゆる汎用的なアプリケーションに適応できます。センサと磁気テープが最大 1.0 mm のクリアランスでも、±12 μm 以内のシステム制度を誇ります。小型で軽量なこの磁気リニアスケールは、狭小スペースへの設置や、高速なアプリケーションに最適です。

BML SF2 はアナログ Sin/Cos またはデジタル A/B/Z インタフェースを備えているため、簡単にインクリメンタル方式の入力カードと接続できます。搭載されたLEDでいつでもシステムステータスを認識できます。例えば、設備の改造などの再調整や、稼働、起動、導入の時などに役立ちます。

磁気リニア/ロータリーエンコーダシステム BML SF2 は、その卓越した柔軟性と堅牢性により、裁断機や・成形機などの特殊機械の構築や、要求度の高いアプリケーションにおける理想的なパートナーとなります。また、従来のリニア位置/角度測定のソリューションでは提供できない精度や設置誤差を要求する、あらゆるアプリケーションを実現できます。

特長

  • 高い信頼性:非接触式で、摩耗劣化のない測定原理
  • 汎用性:最長測定距離 48 m、優れたシステム精度 ±12 μm 以内
  • 時間節約:最大1.8mmの広いクリアランスにより取付けが簡単
  • 便利:ステータス LED により動作状態を瞬時に判断
  • 簡単取付け:コンパクトな形状により狭小スペースに設置可能

磁気リニア/ロータリーエンコーダシステム BML SF2

Downloads

  • Magnetic Encoder System BML SF2

ご質問はございませんか?お気軽にお問い合わせください。

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?